Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

100672
Model Kodu: NZM2-XTVDVR-60-NA

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu, kırmızı-sarı maks. 60 mm şaft, boyut 2

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru NA
Katalog Numarası
100672
EAN
4015081005727
Ürün Uzunluğu/Derinliği
100 mm
Ürün Yüksekliği
190 mm
Ürün Genişliği
110 mm
Ürün Ağırlığı
0.72 kg
Uyumlar
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CSA certified
Model Kodu
NZM2-XTVDVR-60-NA

Teslimat Programı

Özellikler
Acil kapatma için kırmızı-sarı
Kilitlenebilir
Takılı:
Asma kilit
Kasa
NZM2
Diğer Özellikler
  • Döner tahrik ve kuplaj parçaları dahil eksiksiz
  • Ek olarak gereken uzatma mili.
  • Mekanik kilitleme düzeneği ile birlikte kullanılamaz
  • Maksimum 60 mm mil uzunluğu için
  • Şaft desteği olmadan
  • NZM...-XDZ ek kol ile birlikte kullanılamaz
  • Harici uyarı levhası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Kapalı bir kontrol paneli kapısından şalteri çalıştırmak için pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
Şunun için uygun:
Yük ayırıcı
Acil durdurma
Otomatik devre kesici
Tip
Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
Şununla birlikte kullanılır
NZM2, N(S)2

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Geçerli değil, şalt cihazının tamamının değerlendirilmesi gerektiğinden.
10.2.6 Mekanik darbe
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Renk
Siyah
Kapak/kapı tipi
Kilitli KAPALI konumda kapı kilit düzeneği iptal edilmez.
Kapı sadece 0 konumunun ötesinde aktif dönüş ile açılır
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X 12
Kilit numarası
Tek kilitlenebilir
Kilitleme olanağı
3 adede kadar asma kilit kullanılarak şalter üzerindeki koldan kilitlenebilir
Kapı kilidi ile
Diğer Özellikler
  • Döner tahrik ve kuplaj parçaları dahil eksiksiz
  • Ek olarak gereken uzatma mili.
  • Mekanik kilitleme düzeneği ile birlikte kullanılamaz
  • Maksimum 60 mm mil uzunluğu için
  • Şaft desteği olmadan
  • NZM...-XDZ ek kol ile birlikte kullanılamaz
  • Harici uyarı levhası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Kapalı bir kontrol paneli kapısından şalteri çalıştırmak için pano kapağına monte edilen döner kurma kolu

Ürün teknik özelliklerini aktar