Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

100674

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu, kırmızı-sarı maks. 60 mm şaft, boyut 4

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru NA
Katalog Numarası
100674
EAN
4015081005741
Ürün Uzunluğu/Derinliği
254 mm
Ürün Yüksekliği
177.8 mm
Ürün Genişliği
165.1 mm
Ürün Ağırlığı
1.892 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E140305)
CSA certified
CE marking
IEC60947
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
Model Kodu
NZM4-XTVDVR-60-NA

Teslimat Programı

Özellikler
Acil kapatma için kırmızı-sarı
Kilitlenebilir
Takılı:
Asma kilit
Uzatma mili
Kasa
NZM4
Diğer Özellikler
  • Döner tahrik ve kuplaj parçaları dahil eksiksiz
  • Ek olarak gereken uzatma mili.
  • Mekanik kilitleme düzeneği ile birlikte kullanılamaz
  • Maksimum 60 mm mil uzunluğu için
  • Şaft desteği olmadan
  • NZM...-XDZ ek kol ile birlikte kullanılamaz
  • Harici uyarı levhası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Kapalı bir kontrol paneli kapısından şalteri çalıştırmak için pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
Şunun için uygun:
Yük ayırıcı
Otomatik devre kesici
Acil durdurma
Tip
Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
Şununla birlikte kullanılır
NZM4, N(S)4

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Renk
Siyah
Kapak/kapı tipi
Kilitli KAPALI konumda kapı kilit düzeneği iptal edilmez.
Kapı sadece 0 konumunun ötesinde aktif dönüş ile açılır
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X 12
Kilit numarası
Tek kilitlenebilir
Kilitleme olanağı
Kapı kilidi ile
3 adede kadar asma kilit kullanılarak şalter üzerindeki koldan kilitlenebilir
Diğer Özellikler
  • Döner tahrik ve kuplaj parçaları dahil eksiksiz
  • Ek olarak gereken uzatma mili.
  • Mekanik kilitleme düzeneği ile birlikte kullanılamaz
  • Maksimum 60 mm mil uzunluğu için
  • Şaft desteği olmadan
  • NZM...-XDZ ek kol ile birlikte kullanılamaz
  • Harici uyarı levhası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Kapalı bir kontrol paneli kapısından şalteri çalıştırmak için pano kapağına monte edilen döner kurma kolu

Ürün teknik özelliklerini aktar