Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

100683
NZM1-XTVDV-NA

Eaton Moeller serisi NZM - Kompakt şalter Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu, siyah, koldan+şalterden kilitlenebilir, boyut 1, NA

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru NA
Katalog Numarası
100683
EAN
4015081005833
Ürün Uzunluğu/Derinliği
75 mm
Ürün Yüksekliği
190 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
0.51 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC60947
CSA certified
UL489
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
Model Kodu
NZM1-XTVDV-NA

Teslimat Programı

Özellikler
Kilitlenebilir
Standart: siyah / gri
Takılı:
Asma kilit
Kasa
NZM1
Diğer Özellikler
  • Döner tahrik ve kuplaj parçaları dahil eksiksiz
  • Ek olarak gereken uzatma mili.
  • Mekanik kilitleme düzeneği ile birlikte kullanılamaz
  • Harici uyarı plakası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Kapalı bir kontrol paneli kapısından şalteri çalıştırmak için pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
Şunun için uygun:
Güç devre kesicisi
Yük ayırıcı
Tip
Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
Şununla birlikte kullanılır
NZM1, N(S)1

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Renk
Siyah
Kapak/kapı tipi
Kilitli KAPALI konumda kapı kilit düzeneği iptal edilmez.
Kapı kilit düzeneği, tornavida kullanılarak dışarıdan iptal edilebilecek şekilde değiştirilebilir
Kapı sadece 0 konumunun ötesinde aktif dönüş ile açılır
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X 12
Kilit numarası
Çifte kilitlenebilir
Kilitleme olanağı
3 adede kadar asma kilit kullanılarak şalter üzerindeki koldan kilitlenebilir.
Kapı kilidi ile
Diğer Özellikler
  • Döner tahrik ve kuplaj parçaları dahil eksiksiz
  • Ek olarak gereken uzatma mili.
  • Mekanik kilitleme düzeneği ile birlikte kullanılamaz
  • Harici uyarı plakası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Kapalı bir kontrol paneli kapısından şalteri çalıştırmak için pano kapağına monte edilen döner kurma kolu

Ürün teknik özelliklerini aktar