Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu, siyah, koldan+şalterden kilitlenebilir, boyut 4, NA
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru NA
|
| Katalog Numarası |
100686
|
| EAN |
4015081005864
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
230 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
130 mm
|
| Ürün Genişliği |
230 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.78 kg
|
| Uyumlar |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
UL489
CSA certified CSA (Class No. 1437-01) CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 UL listed CSA (File No. 22086) CE marking |
| Model Kodu |
NZM4-XTVDV-NA
|
| Özellikler |
Standart: siyah / gri
Kilitlenebilir |
| Takılı: |
Asma kilit
Uzatma mili |
| Kasa |
NZM4
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Yük ayırıcı
Güç devre kesicisi |
| Tip |
Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM4, N(S)4
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Renk |
Siyah
|
| Kapak/kapı tipi |
Kapı kilit düzeneği, tornavida kullanılarak dışarıdan iptal edilebilecek şekilde değiştirilebilir
Kapı sadece 0 konumunun ötesinde aktif dönüş ile açılır Kilitli KAPALI konumda kapı kilit düzeneği iptal edilmez. |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X 12 |
| Kilit numarası |
Çifte kilitlenebilir
|
| Kilitleme olanağı |
Kapı kilidi ile
3 adede kadar asma kilit kullanılarak şalter üzerindeki koldan kilitlenebilir. |
| Diğer Özellikler |
|