Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

100780
Model Kodu: NZM1-XKSFA

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Terminal kapağı, nakavt, 3 kutuplu, NZM1

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter
Katalog Numarası
100780
EAN
4015081006809
Ürün Uzunluğu/Derinliği
57 mm
Ürün Yüksekliği
7 mm
Ürün Genişliği
89 mm
Ürün Ağırlığı
0.027 kg
Uyumlar
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC 60947
Model Kodu
NZM1-XKSFA

Additional information

Phase separator type
Diğer

Delivery program

Kasa
NZM1
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Diğer Özellikler
  • Nakavt
  • UL/CSA onaylı değildir
Tip
  • Aksesuar
  • Terminal kapağı
Şununla birlikte kullanılır
NZM1, PN1, N1
DS7-34…SX070…
DS7-34…SX081…
DS6-340-22K…55K-MX
DS7-34…SX041…
DS7-34…SX055…
DS7-34…SX100…

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical Data - Mechanical

Diğer Özellikler
  • Nakavt
  • UL/CSA onaylı değildir

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.