Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Kilitlenebilir döner kollu dikili tip dağıtım panosu, G= 800 mm, Y= 2060 mm, D= 300 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic boş mahfaza
|
| Katalog Numarası |
102380
|
| EAN |
4015081022687
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
300 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
2060 mm
|
| Ürün Genişliği |
800 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
55.5 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BP-F-800/20/3-P-W
|
| Özellikler |
Derinliği Ayarlanabilir Montaj Plakası
Elektromanyetik uyumluluk |
| Takılı: |
Kapı
|
| Fonksiyonlar |
Temel cihaz
|
| RAL-numarası |
9016
|
| Şunun için uygun: |
Metrik montaj
|
| Uygulama |
İç mekanlarda kullanıma uygundur (kurulum alanı)
|
| Renk |
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016) |
| Tip |
Temel cihaz
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Sağlanır; geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
IK08
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
IP30
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
< 0,1 Ω; ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
4 kV
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Metal mahfazalar için geçerli değildir.
|
| Kapak/kapı tipi |
Döner kol
|
| Malzeme sınıfı |
Çelik sac
|
| Kurulum tipi |
Yere Kurulum Mümkün
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
Bağımsız |
| Konnektör deliği sayısı |
0
|
| Kapak/kapı sayısı |
1
|
| Kilit sayısı |
0
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile |
| Koruma sınıfı |
IK08 (darbe gerilim dayanımı)
IP30 Diğer IK08 |
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C ayaklı orta mahf. üst (IEC 60890) |
195 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
175 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C ayaklı orta mahf. üst (IEC 60890) |
391 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
352 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C ayaklı ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
207 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C ayaklı başl. mahf. üst (IEC 60890) |
201 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
189 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
186 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C ayaklı ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
416 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C ayaklı başl. mahf. üst (IEC 60890) |
403 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
380 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
372 W
|