Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

102420
BPZ-DS-400/20

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 2060 mm yüksekliğinde ve 400 mm genişliğinde, soldan takılabilen metal kapı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
102420
EAN
4015081023080
Ürün Uzunluğu/Derinliği
45 mm
Ürün Yüksekliği
2020 mm
Ürün Genişliği
392 mm
Ürün Ağırlığı
7.3 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-DS-400/20

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
Dikili tip mahfaza
İlave ekipman
Diğer Özellikler
  • Kapı (şeffaf panelsiz)
  • Tek kanatlı kapı
  • Ön kısımdan, hızlı bir şekilde monte edilebilir, menteşeler sol veya sağ tarafta yer alır
  • Kapı açılma açısı 167°
  • Makaralı kol kilitli 3 noktalı döner kilit
Şununla birlikte kullanılır
Servis dağıtım panosu IVS
Aksesuar değerlendirmesi
Aksesuar
Dikili tip mahfaza

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapılar
Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri
Model
Durdurma kapısı
Tip
Dikili tip, IVS servis dağıtım panoları için ek ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Sıva üstü montaj
Gömme montaj
Şu yükseklik için uygun
2060 mm
Şu genişlik için uygun:
400 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Ünite tipi
Modüler sistem
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar