Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

102421
BPZ-DS-600/17

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Beyaz renk metal kapı, YxG=1760x600mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
102421
EAN
4015081023097
Ürün Uzunluğu/Derinliği
45 mm
Ürün Yüksekliği
1720 mm
Ürün Genişliği
592 mm
Ürün Ağırlığı
9 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-DS-600/17

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
Dikili tip mahfaza
İlave ekipman
Diğer Özellikler
  • İki kanatlı modeller için sol kapı olarak kullanılabilir
  • Kapı (şeffaf panelsiz)
  • Tek kanatlı kapı
  • Ön kısımdan, hızlı bir şekilde monte edilebilir, menteşeler sol veya sağ tarafta yer alır
  • Kapı açılma açısı 167°
  • Makaralı kol kilitli 3 noktalı döner kilit
  • İki bölümlü tasarım için 1200 mm mahfaza genişliğinde soldan takılabilen kapı
Şununla birlikte kullanılır
Aksesuar değerlendirmesi
Servis dağıtım panosu IVS
Aksesuar
Dikili tip mahfaza

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapılar
Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)
Model
Durdurma kapısı
Tip
Dikili tip, IVS servis dağıtım panoları için ek ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Gömme montaj
Şu yükseklik için uygun
1760 mm
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Ünite tipi
Modüler sistem
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar