Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Metal Kapı, YxG=1760x800mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kapı
|
| Katalog Numarası |
102423
|
| EAN |
4015081023110
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
45 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1720 mm
|
| Ürün Genişliği |
792 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
11.8 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-DS-800/17
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
Gri |
| Model |
Durdurma kapısı
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Kapak/kapı tipi |
Üç noktalı çevirmeli kilit
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montaj
Dikili tip dağıtım panosu Gömme montaj |
| Şu yükseklik için uygun |
1760 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
800 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile |
| Koruma sınıfı |
IP30
NEMA Diğer |