Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 2060 mm yüksekliğinde ve 800 mm genişliğinde metal kapı
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kapı
|
| Katalog Numarası |
102424
|
| EAN |
4015081023127
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
45 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
2020 mm
|
| Ürün Genişliği |
792 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
13.8 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-DS-800/20
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Renk |
Gri
Açık gri (RAL 7035) |
| Model |
Durdurma kapısı
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Kapak/kapı tipi |
Üç noktalı çevirmeli kilit
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montaj
Gömme montaj Dikili tip dağıtım panosu |
| Şu yükseklik için uygun |
2060 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
800 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması |
| Koruma sınıfı |
IP30
NEMA Diğer |