Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 1760 mm yüksekliğinde ve 400 mm genişliğinde, klipsli tutamaklı, beyaz renk metal kapı
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kapı
|
| Katalog Numarası |
102425
|
| EAN |
4015081023134
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
65 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1720 mm
|
| Ürün Genişliği |
392 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
7.2 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-DS-400/17-P
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Renk |
Gri
Açık gri (RAL 7035) |
| Model |
Durdurma kapısı
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Kapak/kapı tipi |
Döner kol
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Çelik
Çelik sac |
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montaj
Gömme montaj Dikili tip dağıtım panosu |
| Şu yükseklik için uygun |
1760 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
400 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması |
| Koruma sınıfı |
IP30
NEMA Diğer |