Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

102434
BPZ-DT-600/20

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Cam kapı, YxG=2060x600mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
102434
EAN
4015081023226
Ürün Uzunluğu/Derinliği
45 mm
Ürün Yüksekliği
2020 mm
Ürün Genişliği
592 mm
Ürün Ağırlığı
6.3 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-DT-600/20

Ek Bilgiler

Özellikler
Camlı kapılı versiyon
Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)
Model
Durdurma kapısı
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı rengi
Şeffaf
Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik plaka/cam
Malzeme
Çelik plaka/cam
Çelik
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Şu yükseklik için uygun
2060 mm
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar