Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 1760 mm yüksekliğinde ve 800 mm genişliğinde cam kapı
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kapı
|
| Katalog Numarası |
102435
|
| EAN |
4015081023233
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
45 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1720 mm
|
| Ürün Genişliği |
792 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
7.2 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-DT-800/17
|
| Özellikler |
Camlı kapılı versiyon
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| Renk |
Gri
Açık gri (RAL 7035) |
| Model |
Durdurma kapısı
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Kapak/kapı rengi |
Şeffaf
|
| Kapak/kapı tipi |
Üç noktalı çevirmeli kilit
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik plaka/cam
|
| Malzeme |
Çelik plaka/cam
Çelik |
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
|
| Şu yükseklik için uygun |
1760 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
800 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile |
| Koruma sınıfı |
IP30
NEMA Diğer |