Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

102441
BPZ-DT-800/17-P

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 1760 mm yüksekliğinde ve 600 mm genişliğinde cam kapı, klipsli tutamak

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
102441
EAN
4015081023295
Ürün Uzunluğu/Derinliği
65 mm
Ürün Yüksekliği
1720 mm
Ürün Genişliği
792 mm
Ürün Ağırlığı
8.2 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-DT-800/17-P

Ek Bilgiler

Özellikler
Camlı kapılı versiyon
Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri
Model
Durdurma kapısı
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı rengi
Şeffaf
Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Çelik plaka/cam
Malzeme
Çelik
Çelik plaka/cam
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Şu yükseklik için uygun
1760 mm
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar