Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

102445
BPZ-DS-600/17-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Beyaz renk metal kapı, YxG=1760x600mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
102445
EAN
4015081023332
Ürün Uzunluğu/Derinliği
45 mm
Ürün Yüksekliği
1720 mm
Ürün Genişliği
592 mm
Ürün Ağırlığı
9 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-DS-600/17-W

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
Dikili tip mahfaza
İlave ekipman
Diğer Özellikler
  • İki kanatlı modeller için sol kapı olarak kullanılabilir
  • Kapalı
  • Tek kanatlı kapı
  • Ön kısımdan, hızlı bir şekilde monte edilebilir, menteşeler sol veya sağ tarafta yer alır
  • Kapı açılma açısı 167°
  • Makaralı kol kilitli 3 noktalı döner kilit
  • İki bölümlü tasarım için 1200 mm mahfaza genişliğinde soldan takılabilen kapı
Şununla birlikte kullanılır
Aksesuar
Dikili tip mahfaza
Servis dağıtım panosu IVS
Aksesuar değerlendirmesi

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapılar
Renk
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016)
Model
Durdurma kapısı
Tip
Dikili tip, IVS servis dağıtım panoları için ek ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Gömme montaj
Sıva üstü montaj
Şu yükseklik için uygun
1760 mm
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Ünite tipi
Modüler sistem
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar