Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

102446
BPZ-DS-600/20-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 2060 mm yüksekliğinde ve 600 mm genişliğinde beyaz renk metal kapı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
102446
EAN
4015081023349
Ürün Uzunluğu/Derinliği
45 mm
Ürün Yüksekliği
2020 mm
Ürün Genişliği
592 mm
Ürün Ağırlığı
10.6 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-DS-600/20-W

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk sürümü
Fonksiyonlar
Dikili tip mahfaza
Ek ekipman
Diğer Özellikler
  • İki kanatlı modeller için sol kapı olarak kullanılabilir
  • Kapalı
  • Tek kanatlı kapı
  • Ön kısımdan, hızlı bir şekilde monte edilebilir, menteşeler sol veya sağ tarafta yer alır
  • Kapı açılma açısı 167°
  • Makaralı kol kilitli 3 noktalı döner kilit
  • İki bölümlü tasarım için 1200 mm mahfaza genişliğinde soldan takılabilen kapı
Şununla birlikte kullanılır
Aksesuar değerlendirmesi
Dikili tip mahfaza
Servis dağıtım panosu IVS
Aksesuar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapılar
Renk
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016)
Model
Durdurma kapısı
Tip
Dikili tip, IVS servis dağıtım panoları için ek ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Gömme montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Şu yükseklik için uygun
2060 mm
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Ünite tipi
Modüler sistem
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar