Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

102450
BPZ-DS-400/20-P-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Beyaz renk klipsli tutamaklı metal kapı, YxG=2060x400mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
102450
EAN
4015081023387
Ürün Uzunluğu/Derinliği
65 mm
Ürün Yüksekliği
2020 mm
Ürün Genişliği
392 mm
Ürün Ağırlığı
8.3 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-DS-400/20-P-W

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016)
Model
Durdurma kapısı
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Gömme montaj
Sıva üstü montaj
Şu yükseklik için uygun
2060 mm
Şu genişlik için uygun:
400 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar