Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

102451
Model Kodu: BPZ-DS-600/17-P-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Metal kapı, 1760 mm yüksekliğinde ve 600 mm genişliğinde, klipsli tutamak, beyaz renk

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
102451
EAN
4015081023394
Ürün Uzunluğu/Derinliği
65 mm
Ürün Yüksekliği
1720 mm
Ürün Genişliği
592 mm
Ürün Ağırlığı
10 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-DS-600/17-P-W

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016)
Model
Durdurma kapısı
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Gömme montaj
Şu yükseklik için uygun
1760 mm
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar