Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

102452
BPZ-DS-600/20-P-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 2060 mm yüksekliğinde ve 600 mm genişliğinde, klipsli tutamaklı beyaz renk metal kapı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
102452
EAN
4015081023400
Ürün Uzunluğu/Derinliği
65 mm
Ürün Yüksekliği
2020 mm
Ürün Genişliği
592 mm
Ürün Ağırlığı
11.6 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-DS-600/20-P-W

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016)
Model
Durdurma kapısı
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Sıva üstü montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Şu yükseklik için uygun
2060 mm
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar