Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

102455
Model Kodu: BPZ-DT-400/17-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 1760 mm yüksekliğinde ve 400 mm genişliğinde, beyaz renk cam kapı

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
102455
EAN
4015081023431
Ürün Uzunluğu/Derinliği
45 mm
Ürün Yüksekliği
1720 mm
Ürün Genişliği
392 mm
Ürün Ağırlığı
3.7 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-DT-400/17-W

Delivery program

Tip
İlave ekipman
Model
Durdurma kapısı
Renk
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Malzeme
Çelik
Çelik plaka/cam
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer
Kapak/kapı rengi
Şeffaf
Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik plaka/cam
Şu genişlik için uygun:
400 mm

Additional information

Özellikler
Camlı kapılı versiyon
Fonksiyonlar
İlave ekipman

Ürün teknik özelliklerini aktar