Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

102460
BPZ-DT-800/20-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 2060 mm yüksekliğinde ve 800 mm genişliğinde beyaz renk cam kapı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
102460
EAN
4015081023486
Ürün Uzunluğu/Derinliği
45 mm
Ürün Yüksekliği
2020 mm
Ürün Genişliği
792 mm
Ürün Ağırlığı
8.2 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-DT-800/20-W

Ek Bilgiler

Özellikler
Camlı kapılı versiyon
Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Trafik beyazı (RAL 9016)
Beyaz
Model
Durdurma kapısı
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı rengi
Şeffaf
Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik plaka/cam
Malzeme
Çelik plaka/cam
Çelik
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Şu yükseklik için uygun
2060 mm
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar