Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

102463
BPZ-DT-600/17-P-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 1760 mm yüksekliğinde ve 600 mm genişliğinde cam kapı ve beyaz renk klipsli tutamak

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
102463
EAN
4015081023516
Ürün Uzunluğu/Derinliği
65 mm
Ürün Yüksekliği
1720 mm
Ürün Genişliği
592 mm
Ürün Ağırlığı
6.4 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-DT-600/17-P-W

Ek Bilgiler

Özellikler
Camlı kapılı versiyon
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
Dikili tip mahfaza
İlave ekipman
Diğer Özellikler
  • İki kanatlı modeller için sol kapı olarak kullanılabilir
  • Şeffaf kapılar
  • Tek kanatlı kapı
  • Ön kısımdan, hızlı bir şekilde monte edilebilir, menteşeler sol veya sağ tarafta yer alır
  • Kapı açılma açısı 167°
  • Makaralı kol kilitli 3 noktalı döner kilit
  • 4 mm güvenllik camından oluşan şeffaf paneller (EN 12150-1, DIN 1249)
  • İki bölümlü tasarım için 1200 mm mahfaza genişliğinde soldan takılabilen kapı
Şununla birlikte kullanılır
Servis dağıtım panosu IVS
Aksesuar
Aksesuar değerlendirmesi
Dikili tip mahfaza

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapılar
Renk
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016)
Model
Durdurma kapısı
Tip
Dikili tip, IVS servis dağıtım panoları için ek ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı rengi
Şeffaf
Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Çelik plaka/cam
Malzeme
Çelik plaka/cam
Çelik
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Şu yükseklik için uygun
1760 mm
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Ünite tipi
Modüler sistem
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar