Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

102473
BPZ-MPL180-600

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Yükseklik x Genişlik = 180 x 600 mm boyutları için üniversal montaj plakası

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic montaj plakası
Katalog Numarası
102473
EAN
4015081023615
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
180 mm
Ürün Genişliği
488 mm
Ürün Ağırlığı
1.7 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-MPL180-600

Ek Bilgiler

Özellikler
Delikli
Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Montaj konumu
Üniversal
Yatay
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar