Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

102695
Model Kodu: BPZ-P/N-10/120

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 10mm² kablolu fiş; U=120mm, mavi

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
102695
EAN
4015081025558
Ürün Uzunluğu/Derinliği
120 mm
Ürün Yüksekliği
8 mm
Ürün Genişliği
11 mm
Ürün Ağırlığı
0.018 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-P/N-10/120

Delivery program

Tip
İlave ekipman
Aksesuar/yedek parça tipi
Diğer
Aksesuar
Renk
Mavi

Technical Data - Mechanical

Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Gömme montaj
Sıva üstü montaj

Additional information

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Ürün teknik özelliklerini aktar