Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

103100
BF-U-4/132-G-C

Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Komple gömme montajlı düz dağıtım panosu, Gri, Satır başına 33 SU, 4-sıra, C tipi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları
Katalog Numarası
103100
EAN
4015081029396
Ürün Uzunluğu/Derinliği
140 mm
Ürün Yüksekliği
780 mm
Ürün Genişliği
760 mm
Ürün Ağırlığı
16.4 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 61439-3
Model Kodu
BF-U-4/132-G-C

Additional information

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Topraklama terminal bloğu
Nötr terminal bloğu
Takılı:
DIN ray montaj çerçevesi
Ön plakalar
Nötr-/koruyucu iletken terminali
Üç noktalı dönüş kilitli kapı
Kapı kasalı duvar teknesi
Fonksiyonlar
Temel cihaz
Mühürlenebilir.
Koruma sınıfı
I (topraklanmış)
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
IP30 Koruma Sınıfı I Çelik sac mahfaza gri (RAL 7035)
Şununla birlikte kullanılır
Tesisat dağıtım panoları
Temel cihaz
BF düz dağıtım panosu

Delivery program

Uygulama
İç mekanlarda kullanıma uygundur (kurulum alanı)
Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri
Tip
Temel cihaz BF düz DBO kurulum dağıtım panoları

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Kaldırma destek aparatı olmayan mahfazalar için geçerli değildir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK07
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP30
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
< 0,1 Ω; ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 415 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
EN 62208'de tanımlandığı şekilde, temel mahfaza için geçerli değildir.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Metal mahfazalar için geçerli değildir.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Kontakların frekans değeri
50 Hz / 60 Hz
AC'de gerilim değeri
415 V AC

Technical data - mechanical

Dahili Derinlik
127 mm
Dahili yükseklik
720 mm
Dahili genişlik
720 mm
Kablo girişi konumu
Üstte ve altta kablo girişleri
Kapanış tipi
Diğer
Kapak/kapı rengi
Gri
Kapak/kapı modeli
Kapalı
Kapak/kapı tipi
Kapı
Tekli
İç derinlik
127 mm
Malzeme
Çelik plaka, toz kaplamalı
Modül rafı tipi
Ray çerçevesi
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Gömme montajlı (sıva)
DIN rayı
Boş duvara monte etme ve gömme montaj
Boş duvar
Sıra başına modül alanı ünite sayısı
33
Sıra sayısı
4
PE ve N terminal numarası ve en kesiti
PE: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²
N: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²
Koruyucu örtü malzemesi
Metal
Terminal tipi
Vidalı terminaller
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
33
Koruma sınıfı
IK07 (darbe gerilimi dayanımı)
IP30

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Isı yay. ort. 35°C delta T:20°C sıva alt mont. ayrı mahf. üst (IEC 60890)
60 W
Isı yay. ort. 35°C delta T:35°C sıva alt mont. ayrı mahf. üst (IEC 60890)
120 W

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.