Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

104468
DILMF65(RAC120)

Eaton Moeller® series DILMF Yarı İletken Endüstrileri için SEMI F47 standardında Kontaktörler, 380 V 400 V: 65 A, RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz, Vidalı terminaller

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Yarı iletken endüstrileri için Eaton Moeller® series DILMF kontaktör
Katalog Numarası
104468
EAN
4015081042852
Ürün Uzunluğu/Derinliği
132.1 mm
Ürün Yüksekliği
115 mm
Ürün Genişliği
55 mm
Ürün Ağırlığı
1.04 kg
Sertifikasyonlar
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
CE
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
UL
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Katalog Notları
Ayrıca AC-3e'ye göre de test edilmiştir.
Model Kodu
DILMF65(RAC120)

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C

Kontaklar

Ana kontak sayısı (normalde açık kontak)
3
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Konvansiyonel termal akım lth

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
180 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
72 A
60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
80 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
200 A

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
17.1 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
5.7 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
65 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
1.3 W

Elektrik Değeri

Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
85 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
37 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
20 A
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
22 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
39 kW
AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
41 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
47 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
35 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7.5 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
13 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
14 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
16 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
17 kW

Elektromanyetik Uyumluluk

Yayılan parazit
EN 60947-1 standardına uygun
Girişim bağışıklığı
EN 60947-1 standardına uygun

Features & functions

Takılı:
Dahili sonümleme devresi
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Uygulama
SEMI F47’ye göre Yarı İletken Endüstrilerine yönelik kontaktörler
Bağlantı
Vidalı terminaller
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Kutup başına direnç
1.86 mΩ
Şunun için uygun:
SEMI F47, Mıknatıs sistemleri
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfına sahip motorlar
Kullanım Kategorisi
AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistif fırınlar
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma
Gerilim Tipi
AC

Mıknatıs sistemi

Bırakma gerilimi
AC ile çalışır: 0.5 - 0.2 x UC, AC ile çalışır
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,8 - 1,15 V AC x Uc
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
45 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz'de
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
1,3 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
1.5 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz'de
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
120 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
100 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
120 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
100 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
50 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
45 ms

Motor Değeri

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
5 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
20 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
15 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
25 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
50 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
60 HP

Kısa devre değeri

Kısa devre akım değeri (temel değer)
10 kA, 250 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 250 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
100 kA, 150 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 100 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
100 kA, 150 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)

Özel amaçlı derecelendirmeler

Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri
65 A, FLA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995 standardına uygun 100.000 çevrim (UL/CSA)
390 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995 std. uygun 100.000 çevrim (UL/CSA)
İrtifa dümeni kontrolünün özel amaç değeri
10 HP, 200 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
15 HP, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
30 HP, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
40 HP, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
42 A, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
41 A, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
32.2 A, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri
88 A, 600 V 60 Hz 3 fazlı, 347 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri
88 A, 600 V 60 Hz 3 fazlı, 347 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
Balastlı elektrik deşarj lambalarının özel kullanım değeri
88 A (600V 60Hz 3 faz, 347V 60Hz 1 faz)
88 A (480V 60Hz 3 faz, 277V 60Hz 1 faz)

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
88 A, Maksimum motor değeri (UL/CSA)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015