Eaton Moeller® series DILMF Yarı İletken Endüstrileri için SEMI F47 standardında Kontaktörler, 380 V 400 V: 80 A, RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz, Vidalı terminaller
| Ürün Adı |
Yarı iletken endüstrileri için Eaton Moeller® series DILMF kontaktör
|
| Katalog Numarası |
104472
|
| EAN |
4015081042890
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
160 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
170 mm
|
| Ürün Genişliği |
90 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.26 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX CSA File No.: 012528 CSA IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 |
| Katalog Notları |
Ayrıca AC-3 standardına uygun olarak da test edilmiştir.
|
| Model Kodu |
DILMF80(RAC120)
|
| Rakım |
Maks. 2000 m
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ana kontak sayısı (normalde açık kontak) |
3
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı) |
0
|
| Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı) |
200 A
|
| Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı) |
80 A
|
| 60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
90 A
|
| Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık) |
225 A
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
9 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
3 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
80 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
2 W
|
| AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
90 A
|
| AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
80 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
80 A
|
| AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
80 A
|
| AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
80 A
|
| AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
65 A
|
| AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
40 A
|
| AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
40 A
|
| AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
40 A
|
| AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
27 A
|
| AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
27.5 kW
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
37 kW
|
| AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
48 kW
|
| AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
51 kW
|
| AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
58 kW
|
| AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
63 kW
|
| AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
11.5 kW
|
| AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
13 kW
|
| AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
24 kW
|
| AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
25 kW
|
| AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
29 kW
|
| AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
26 kW
|
| Yayılan parazit |
EN 60947-1 standardına uygun
|
| Girişim bağışıklığı |
EN 60947-1 standardı uyarınca
|
| Takılı: |
Yerleşik sönümleme devresi
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Uygulama |
SEMI F47’ye göre Yarı İletken Endüstrilerine yönelik kontaktörler
|
| Bağlantı |
Vidalı terminaller
|
| Ürün kategorisi |
Kontaktörler
|
| Kutup başına direnç |
0.56 mΩ
|
| Şunun için uygun: |
SEMI F47, Mıknatıs sistemleri
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfındaki motorlar |
| Kullanım Kategorisi |
AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistif fırınlar |
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Bırakma gerilimi |
AC ile çalışır: 0.5 - 0.2 x UC, AC ile çalışır
|
| Görev faktörü |
100 %
|
| Çekme gerilimi |
0,8 - 1,15 V AC x Uc
|
| Güç tüketimi, çekme, 50 Hz |
75 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz'de
|
| Güç tüketimi, tutma, 50 Hz |
2 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz'de
2 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz'de |
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
120 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
100 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
120 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
100 V
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks |
55 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks |
40 ms
|
| 115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
7.5 HP
|
| 200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
25 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
15 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
30 HP
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
60 HP
|
| 575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
75 HP
|
| Kısa devre akım değeri (temel değer) |
10 kA, 600 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata) |
100 kA, 300 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 250 A maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata) |
100 kA, 300 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA) |
| Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri |
480 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995’e göre 100.000 çevrim (UL/CSA)
80 A, FLA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995’e göre 100.000 çevrim (UL/CSA) |
| İrtifa dümeni kontrolünün özel amaç değeri |
20 HP, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
65 A, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) 62.1 A, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) 25 HP, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) 50 HP, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) 62 A, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) 68 A, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) 60 HP, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) |
| Soğutma kontrolü (yalnızca CSA) özel kullanım değeri |
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 faz; (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz; (CSA) 70 A, FLA 600 V 60 Hz 3 faz; (CSA) 420 A, LRA 600 V 60 Hz 3 faz; (CSA) |
| Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri |
100 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA) |
| Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri |
100 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA) |
| Balastlı elektrik deşarj lambalarının özel kullanım değeri |
100 A (600V 60Hz 3 faz, 347V 60Hz 1 faz)
100 A (480V 60Hz 3 faz, 277V 60Hz 1 faz) |
| Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım) |
125 A, Maksimum motor değeri (UL/CSA)
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015