Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

104484
DILMF150(RAC120)

Eaton Moeller® series DILMF Yarı İletken Endüstrileri için SEMI F47 standardında Kontaktörler, 380 V 400 V: 150 A, RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz, Vidalı terminaller

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Yarı iletken endüstrileri için Eaton Moeller® series DILMF kontaktör
Katalog Numarası
104484
EAN
4015081043019
Ürün Uzunluğu/Derinliği
160 mm
Ürün Yüksekliği
170 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
2.26 kg
Sertifikasyonlar
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA File No.: 012528
UL
Katalog Notları
Ayrıca AC-3e'ye göre de test edilmiştir.
Model Kodu
DILMF150(RAC120)

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C

Kontaklar

Ana kontak sayısı (normalde açık kontak)
3
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Konvansiyonel termal akım lth

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
360 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
144 A
60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
160 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
400 A

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
32.1 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
10.7 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
150 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
2.3 W

Elektrik Değeri

Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
160 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
150 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
150 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
150 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
150 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
100 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
50 A
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
52 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
75 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
91 kW
AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
95 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
110 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
96 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
20 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
22 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
39 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
41 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
47 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
48 kW

Elektromanyetik Uyumluluk

Yayılan parazit
EN 60947-1 standardı uyarınca
Girişim bağışıklığı
EN 60947-1 standardı uyarınca

Features & functions

Takılı:
Yerleşik sönümleme devresi
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Uygulama
SEMI F47’ye göre Yarı İletken Endüstrilerine yönelik kontaktörler
Bağlantı
Vidalı terminaller
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Kutup başına direnç
0.56 mΩ
Şunun için uygun:
SEMI F47, Mıknatıs sistemleri
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfındaki motorlar
Kullanım Kategorisi
AC-1: Endüktif olmayan ve hafif endüktif yük, rezistif fırınlar
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma
AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme
Gerilim Tipi
AC

Mıknatıs sistemi

Bırakma gerilimi
AC ile çalışır: 0.5 - 0.2 x UC, AC ile çalışır
Görev faktörü
100 %
Çekme gerilimi
0,8 - 1,15 V AC x Uc
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
180 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz’de
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
3,1 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz’de
2,3 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz’de
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
120 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
100 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
120 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
100 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
40 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
40 ms

Motor Değeri

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
10 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
50 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
30 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
60 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
125 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
125 HP

Kısa devre değeri

Kısa devre akım değeri (temel değer)
10 kA, 600 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
100 kA, 600 A SINIF J maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
100 kA, 600 A SINIF J maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)

Özel amaçlı derecelendirmeler

Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri
150 A, FLA 480 V 60 Hz 3 faz, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)
900 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)
İrtifa dümeni kontrolünün özel amaç değeri
30 HP, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
40 HP, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
75 HP, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
100 HP, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
99 A, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
92 A, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
104 A, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
96 A, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
Soğutma kontrolü (yalnızca CSA) özel kullanım değeri
90 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
540 A, LRA 600 V 60 Hz 3 faz; (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz; (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri
160 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri
160 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
Balastlı elektrik deşarj lambalarının özel kullanım değeri
160 A (600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz)
160 A (480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz)

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
225 A, Maksimum nominal işletme akımı (UL/CSA)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015