Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

104485
Model Kodu: DILMF150(RAC240)

Eaton Moeller® series DILMF Yarı İletken Endüstrileri için SEMI F47 standardında Kontaktörler, 380 V 400 V: 150 A, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, Vidalı terminaller

General specifications

Ürün Adı
Yarı iletken endüstrileri için Eaton Moeller® series DILMF kontaktör
Katalog Numarası
104485
EAN
4015081043026
Ürün Uzunluğu/Derinliği
160 mm
Ürün Yüksekliği
170 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
2.26 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
CSA
UL
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
Katalog Notları
Ayrıca AC-3e'ye göre de test edilmiştir.
Model Kodu
DILMF150(RAC240)

Features & Functions

Takılı:
Dahili baskılayıcı devre
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
İşletim modu
50 Hz'den 400 Hz'e kadar ayarlanabilen çalışma mekanizması.

General information

Uygulama
SEMI F47’ye göre Yarı İletken Endüstrilerine yönelik kontaktörler
Bağlantı
Vidalı terminaller
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Kutup başına direnç
0.56 mΩ
Şunun için uygun:
SEMI F47, Mıknatıs sistemleri
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfına sahip motorlar
Kullanım Kategorisi
AC-4: Norm. AC endük. motorlar: başlat, tak, ters çevir, yavaş çalıştır
AC-3: Norm. AC endüksiyon motor.:çalıştırma,çalıştırma sıras. kapatma
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistans fırınlar
Gerilim Tipi
AC

Climatic environmental conditions

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C

Electro magnetic compatibility

Yayılan parazit
EN 60947-1'e bağlı olarak
Girişim bağışıklığı
EN 60947-1'e bağlı olarak

Electrical rating

AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
160 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
150 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
150 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
150 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
150 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
100 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
50 A
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
52 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
75 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
91 kW
AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
95 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
110 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
96 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
20 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
22 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
39 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
41 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
47 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
48 kW
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Kısa devre akım değeri (temel değer)
10 kA, 600 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
100 kA, 600 A, SINIF J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
100 kA, 600 A, SINIF J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)

Conventional thermal current Ith

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
360 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
144 A
60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
160 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
400 A

Switching capacity

Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
225 A, Maksimum nominal işletme akımı (UL/CSA)

Magnet system

Bırakma gerilimi
AC ile çalışır: 0.5 - 0.2 x UC, AC ile çalışır
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,8 - 1,15 V AC x Uc
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
180 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
3,1 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
2,3 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
190 V
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
190 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
40 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
40 ms

Motor rating

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
10 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
50 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
30 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
60 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
125 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
125 HP

Contacts

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Special purpose ratings

Balastlı elektrik deşarj lambalarının özel kullanım değeri
160 A (480 V 60Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz)
160 A (600 V 60Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz)
Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri
900 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995’e göre 100.000 çevrim, (UL/CSA)
150 A, FLA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995’e göre 100.000 çevrim, (UL/CSA)
İrtifa dümeni kontrolünün özel amaç değeri
104 A, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
30 HP, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
40 HP, 240 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
92 A, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
100 HP, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
75 HP, 480 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
99 A, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
96 A, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
Soğutma kontrolü (yalnızca CSA) özel kullanım değeri
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
540 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
90 A, FLA 600 V 60 Hz 3 faz; (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri
160 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri
160 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)

Design verification

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
32.1 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
10.7 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
150 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
2.3 W
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015