Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

104549
NZM2/3-XMVRL

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Ara kilit, mekanik, motor mekanizması için, 2/3

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series NZM montaj aksesuarı
Katalog Numarası
104549
EAN
4015081043675
Ürün Uzunluğu/Derinliği
260 mm
Ürün Yüksekliği
100 mm
Ürün Genişliği
220 mm
Ürün Ağırlığı
0.9 kg
Uyumlar
IEC
RoHS conform
Model Kodu
NZM2/3-XMVRL

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Motor mekanizması
Kasa
NZM2/3
Diğer Özellikler
  • Birbiriyle aynı veya bir sonraki kasa boyutuna sahip 2 şalter için
  • Birini diğerinin altına veya yan yana kontrol panosu bölümlerine monte etmek için ekstra uzun Bowden kabloları
Tip
  • Aksesuar
  • Mekanik kilitleme
Şununla birlikte kullanılır
Aksesuar
Mekanik kilitleme
NZM2(-4)
N(S)2(-4)
NZM3(-4)
N(S)3(-4)
N2
N2-4
N3
N3-4
NS2
NS3
NZM2
NZM2-4
NZM2-4-NA
NZM2-NA
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3
NZM3-4
NZM3-NA
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Diğer Özellikler
  • Birbiriyle aynı veya bir sonraki kasa boyutuna sahip 2 şalter için
  • Birini diğerinin altına veya yan yana kontrol panosu bölümlerine monte etmek için ekstra uzun Bowden kabloları

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.