Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

104606
Model Kodu: NZM1-4-XFI30R

Eaton Moeller series NZM Toprak arızası salınımı, 30 mA, 4 kutuplu, sağ

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM Topraklama kaçağı rölesi
Katalog Numarası
104606
EAN
4015081044160
Ürün Uzunluğu/Derinliği
220 mm
Ürün Yüksekliği
80 mm
Ürün Genişliği
135 mm
Ürün Ağırlığı
1.6 kg
Uyumlar
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B
Model Kodu
NZM1-4-XFI30R

Teslimat Programı

Uygulama
Üç fazlı sistemlerde
Kasa
45 mm
NZM1
Kutup Sayısı
Dört kutuplu
Diğer Özellikler
  • IEC/EN 60947-2'ye göre toprak arızası şalteri
  • UL/CSA onaylı değildir
  • Üç fazlı sistemlerde kullanıma uygundur
  • Çekirdek-denge ilkesine göre tip A darbe akım hassasiyetli
  • 4 kutuplu NZM1-4 devre kesiciler ve N1-4 yük ayırıcılar için
  • Besleme gerilimine bağlı Ue = 200 - 415 V 50/60 Hz
  • Kontrol topuzları, mühürlenebilir.
  • ICu = 50 kA'da In = 160 A değerine kadar sağ tarafa takılı
Tip
Toprak hatası ayırma elemanları
Şununla birlikte kullanılır
N1-4
Dört kutuplu
NZM1-4

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-5 °C

Technical data - electrical

Akım değeri - maks
160 A
Akım değeri - min
15 A
Hata akımı algılama aralığı
50/60 Hz
Frekans değeri
50 Hz / 60 Hz
Güç çekme gecikmesi süresi - maks
30 ms
Güç çekme gecikmesi süresi - min
30 ms
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
415 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
200 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
415 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
200 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
0 V
Anma hata akımı - maks
0.03 A
Anma hata akımı - min
0.03 A
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
415 V
Hassasiyet tipi
Çekirdek-denge ilkesine göre darbe akım hassasiyetli (tip A)
Gerilim Değeri
200 - 415 V AC, min. 80 V AC for detection of fault currents type A/AC (dependent on mains voltage)

Technical data - mechanical

Koruma sınıfı
IP20 (canlı bileşenlerin bulunduğu alanda)
Kullanım ömrü, mekanik
20.000 çalıştırma
Montaj Yöntemi
Sağ tarafta
Montaj konumu
Tüm yönlerde 90° ve dikey
Şok direnci
20 g (yarı sinüzoidal şok 20 ms)
Diğer Özellikler
  • IEC/EN 60947-2'ye göre toprak arızası şalteri
  • UL/CSA onaylı değildir
  • Üç fazlı sistemlerde kullanıma uygundur
  • Çekirdek-denge ilkesine göre tip A darbe akım hassasiyetli
  • 4 kutuplu NZM1-4 devre kesiciler ve N1-4 yük ayırıcılar için
  • Besleme gerilimine bağlı Ue = 200 - 415 V 50/60 Hz
  • Kontrol topuzları, mühürlenebilir.
  • ICu = 50 kA'da In = 160 A değerine kadar sağ tarafa takılı

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken)
Yüksüksüz NZM1 standart terminal olarak
Yüksüklü NZM1 standart terminal olarak

Ürün teknik özelliklerini aktar