Eaton Moeller series NZM Toprak arızası salınımı, 30 mA, 3 kutuplu, alt
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM Topraklama kaçağı rölesi
|
| Katalog Numarası |
104609
|
| EAN |
4015081044191
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
180 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
80 mm
|
| Ürün Genişliği |
90 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.9 kg
|
| Uyumlar |
IEC
RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B |
| Model Kodu |
NZM1-XFI30U
|
| Uygulama |
Üç fazlı sistemlerde
|
| Kasa |
NZM1
45 mm |
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
Toprak hatası ayırma elemanları
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM1
Üç kutuplu N(S)1 |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-5 °C
|
| Akım değeri - maks |
100 A
|
| Akım değeri - min |
15 A
|
| Hata akımı algılama aralığı |
50/60 Hz
|
| Frekans değeri |
50 Hz / 60 Hz
|
| Güç çekme gecikmesi süresi - maks |
30 ms
|
| Güç çekme gecikmesi süresi - min |
30 ms
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
415 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
200 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
415 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
200 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
0 V
|
| Anma hata akımı - maks |
0.03 A
|
| Anma hata akımı - min |
0.03 A
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
415 V
|
| Hassasiyet tipi |
Çekirdek-denge ilkesine göre darbe akım hassasiyetli (tip A)
|
| Gerilim Değeri |
200 - 415 V AC, min. 80 V AC for detection of fault currents type A/AC (dependent on mains voltage)
|
| Koruma sınıfı |
IP20 (canlı bileşenlerin bulunduğu alanda)
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
20000 çalıştırma
|
| Montaj Yöntemi |
Alt
|
| Montaj konumu |
Tüm yönlerde 90° ve dikey
|
| Şok direnci |
20 g (yarı sinüzoidal şok 20 ms)
|
| Diğer Özellikler |
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken) |
Yüksüklü NZM1 standart terminal olarak
Yüksüksüz NZM1 standart terminal olarak |