Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

104640
Model Kodu: NZM2-XKSFA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Terminal cover, knockout, 3p, NZM2

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
104640
EAN
4015081044504
Product Length/Depth
72 mm
Product Height
25 mm
Product Width
102 mm
Product Weight
0.036 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Model Code
NZM2-XKSFA

Delivery program

Type
  • Accessory
  • Terminal cover
Number of poles
Three-pole
Frame
NZM2
Used with
DS6-340-75K…110K
NZM2, PN2, N(S)2
DS7-34…SX135…
DS7-34…SX160…
DS7-34…SX200…

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Phase separator type
Other

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.