Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

104645
NZM1-XCI43/2-TVD

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Izoleli pano, kutu boyutu YxGxD=375 x 250 x 225 mm, boyut 1 NZM için, TVD

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
xEnergy Safety Ci MCCB Panolar
Katalog Numarası
104645
EAN
4015081044559
Ürün Uzunluğu/Derinliği
225 mm
Ürün Yüksekliği
375 mm
Ürün Genişliği
250 mm
Ürün Ağırlığı
4.247 kg
Uyumlar
IEC
RoHS conform
Model Kodu
NZM1-XCI43/2-TVD

Ek Bilgiler

Takılı:
Şeffaf kapak
Standart, siyah/gri
Diğer Özellikler
Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu gerekli tüm fonksiyonel parçalarla birlikte
Şununla birlikte kullanılır
xEnergy Safety Ci
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Diğerleri
Model
Sıva üstü montaj
Kutup Sayısı
Üç kutuplu/Dört kutuplu
Tip
xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Maks kesitte kesintisiz anma akımı (Iu)
≤ 160 A

Technical data - mechanical

Koruma sınıfı
IP65 koruma derecesi
Diğer
Mahfaza
CI43-200
Mahfaza malzemesi
Plastik
Kasa
NZM1
Kilitleme olanağı
3 adede kadar asma kilit kullanılarak kol 0 konumundayken kilitlenebilir. Ek olarak kapak kilidi ile.
5. iletken esnek donanımı terminali (nötr iletken)
K50/1, K95/1N/BR

Ürün teknik özelliklerini aktar