Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

104910
Model Kodu: ZFS82-NZM

Eaton Moeller series NZM Etiket, ana şalter Çince İngilizce

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru aksesuarı
Katalog Numarası
104910
EAN
4015081046294
Ürün Uzunluğu/Derinliği
64 mm
Ürün Yüksekliği
5 mm
Ürün Genişliği
27 mm
Ürün Ağırlığı
0.004 kg
Uyumlar
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Model Kodu
ZFS82-NZM

Ek Bilgiler

Model
Diğer

Teslimat Programı

Özellikler
Suya Dayanıklı
Takılı:
Uyarı/bilgi metni
Montaj malzemesi
Kasa
NZM1/2/3/4
Tip
Harici uyarı levhası
Şununla birlikte kullanılır
PN2-4
NZM2
NZM4(-4), N(S)4(-4)
N1
N3-4
NZM1
NZM1-4
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM4-4
PN2
N3
NS2
NZM2-4
NZM3
N1-4
N2
N2-4
NS3
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4
NZM4-NA
PN3
NZM1-NA
NZM3-4
N4
N4-4
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM3-NA
PN3-4
NS1
NS4
NZM2-NA
PN1
PN1-4

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Renk
Gümüş
Yazı
"Ana şalter – 0 konumunda açık" - Çince/İngilizce
Malzeme
Plastik
Malzeme kalitesi
Diğer
Montaj Yöntemi
Diğer
Thickness of warning label
5 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.