Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

104948
DILM32-XTED11-100(RAC240)

Eaton Moeller® series DILM Zamanlayıcı modülü, 200-240VAC, 5-100s, kapatma gecikmeli

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM zamanlayıcı modülü
Katalog Numarası
104948
EAN
4015081048069
Ürün Uzunluğu/Derinliği
86 mm
Ürün Yüksekliği
38 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.073 kg
Sertifikasyonlar
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
DIN EN 61812
CSA
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
Katalog Notları
Üste takılan yardımcı kontakla birlikte kullanılamaz
Model Kodu
DILM32-XTED11-100(RAC240)

Mekanik Ortam Koşulları

Montaj konumu
Gerektiğinde (Askıya alınma haricinde)
Şok direnci
6 g, N/O yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
6 g, N/C yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °F
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °F
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °F
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °F
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °F
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °F
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Kontaklar

Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Konvansiyonel termal akım lth

Yardımcı kontakların konvansiyonel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
4 A

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
3.1 W

Elektrik Değeri

Anma çalışma akımı (Ie)
0,1 A 220 V’de, DC-13 L/R - 50 ms (Seri halde 1 kontakla)
0,2 A 110 V’de, DC-13 L/R - 300 ms (Seri halde 1 kontakla)
1 A 24 V’de, DC-13 L/R - 50 ms (Seri halde 1 kontakla)
0,2 A 110 V’de, DC-13 L/R - 50 ms (Seri halde 1 kontakla)
1 A 24 V’de, DC-13 L/R - 300 ms (Seri halde 1 kontakla)
0,1 A 220 V’de, DC-13 L/R - 300 ms (Seri halde 1 kontakla)
0,2 A 60 V’de, DC-13 L/R - 300 ms (Seri halde 1 kontakla)
0,2 A 60 V’de, DC-13 L/R - 50 ms (Seri halde 1 kontakla)
AC-15’de 3 A, 220 V 230 V 240 V

Features & functions

Takılı:
Sönümleme devreleri
İşletim modu
Elektronik
Anahtar işlev tipi
Yavaş güç kaybı

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP20
Gecikme süresi
200 ms, Kapama gecikmeli
50 ms, Çekmede gecikmeli
Kullanım ömrü, mekanik
3.000.000 Çalışma (DC ile çalışan)
3.000.000 operasyon (AC ile çalışan)
Çalışma frekansı
360 mekanik çalışma/sa.
3600 çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Aksesuarlar
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Geri kazanım süresi
70 ms (% 100 yavaşlık ardından)
Tekrarlama doğruluğu
< %5 (sapma)

Mıknatıs sistemi

Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC x Uc
DC'de güç tüketimi (tutma)
1 W
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
2 VA, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
2 VA, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
200 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
200 V

Güvenlik

Güvenli izolasyon
250 V AC, Yardımcı kontaklar arasında, EN 61140’a göre
250 V AC, Bobin ile yardımcı kontaklar arasında, EN 61140’a göre

Kısa devre değeri

Kısa devre akım değeri (temel değer)
125 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
125 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
10/100 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Sınıf J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, J Sınıfı, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre koruma değeri
Maksimum 4 A gG/gL, sigorta, Kaynaksız, Yardımcı ve kontrol devreleri

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
5 A, 240 V AC, (UL/CSA)
5 A, 24 V DC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
R300, DC ile çalışan (UL/CSA)
B300, AC ile çalışan (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M3.5, Terminal vidası, Kontrol devresi kabloları
Tornavida boyutu
2, Terminal vidası, Yıldız tornavida
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Terminal vidası, Standart tornavida
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
18 - 14

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015