Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

106376
Model Kodu: BPZ-DS-600/17-L

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 1760mm yüksekliğinde ve 600 mm genişliğinde, soldan takılabilen metal kapı

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
106376
EAN
4015081061464
Ürün Uzunluğu/Derinliği
55 mm
Ürün Yüksekliği
1720 mm
Ürün Genişliği
650 mm
Ürün Ağırlığı
9.1 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-DS-600/17-L

Delivery program

Tip
Dikili tip, IVS servis dağıtım panoları için ek ekipman
Model
Durdurma kapısı
Aksesuar/yedek parça tipi
Kapılar
Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri

Technical Data - Mechanical

Ünite tipi
Modüler sistem
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Gömme montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer
Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Şu genişlik için uygun:
1200 mm

Additional information

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
Dikili tip mahfaza
İlave ekipman
Diğer Özellikler
  • İki kanatlı modeller için sağ kapı olarak kullanılabilir
  • 600 mm genişliğinde standart kapıyla birlikte sipariş edin
  • Kapı (şeffaf panelsiz)
  • İki kapı
  • Ön kısımdan, hızlı bir şekilde monte edilebilir, menteşeler sol veya sağ tarafta yer alır
  • Kapı açılma açısı 167°
  • Makaralı kol kilitli 3 noktalı döner kilit
  • Kapı kanadı sola monte edilmiştir
Şununla birlikte kullanılır
Dikili tip mahfaza
Aksesuar değerlendirmesi
Aksesuar
Servis dağıtım panosu IVS

Ürün teknik özelliklerini aktar