Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

106426
Model Kodu: BPZ-DT-400/17-L-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sol, beyaz renk cam kapı, YxG=1760x400mm

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
106426
EAN
4015081061969
Ürün Uzunluğu/Derinliği
55 mm
Ürün Yüksekliği
1720 mm
Ürün Genişliği
450 mm
Ürün Ağırlığı
10.9 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-DT-400/17-L-W

Delivery program

Tip
İlave ekipman
Model
Durdurma kapısı
Renk
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Malzeme
Çelik plaka/cam
Çelik
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer
Kapak/kapı rengi
Şeffaf
Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik plaka/cam
Şu genişlik için uygun:
1000 mm

Additional information

Özellikler
Camlı kapılı versiyon
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Diğer Özellikler
Kapı kanadı sola monte edilmiştir

Ürün teknik özelliklerini aktar