Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 1760 mm yüksekliğinde ve 600 mm genişliğinde, soldan takılabilen beyaz renk cam kapı
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kapı
|
| Katalog Numarası |
106428
|
| EAN |
4015081061983
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
55 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1720 mm
|
| Ürün Genişliği |
650 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
16.9 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-DT-600/17-L-W
|
| Özellikler |
Camlı kapılı versiyon
Elektromanyetik uyumluluk versiyonu |
| Fonksiyonlar |
Dikili tip mahfaza
İlave ekipman |
| Diğer Özellikler |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Aksesuar
Dikili tip mahfaza Servis dağıtım panosu IVS Aksesuar değerlendirmesi |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Kapılar
|
| Renk |
Trafik beyazı (RAL 9016)
Beyaz |
| Model |
Durdurma kapısı
|
| Tip |
Dikili tip, IVS servis dağıtım panoları için ek ekipman
|
| Kapak/kapı rengi |
Şeffaf
|
| Kapak/kapı tipi |
Üç noktalı çevirmeli kilit
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik plaka/cam
|
| Malzeme |
Çelik plaka/cam
Çelik |
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
|
| Şu yükseklik için uygun |
1760 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
1200 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması |
| Ünite tipi |
Modüler sistem
|
| Koruma sınıfı |
IP30
NEMA Diğer |