Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

106429
Model Kodu: BPZ-DT-600/20-L-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 2060 mm yüksekliğinde ve 600 mm genişliğinde, soldan takılan beyaz renk cam kapı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
106429
EAN
4015081061990
Ürün Uzunluğu/Derinliği
55 mm
Ürün Yüksekliği
2020 mm
Ürün Genişliği
650 mm
Ürün Ağırlığı
19.8 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-DT-600/20-L-W

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Camlı kapılı versiyon
Fonksiyonlar
Dikili tip mahfaza
İlave ekipman
Diğer Özellikler
  • İki kanatlı modeller için sağ kapı olarak kullanılabilir
  • 600 mm genişliğinde standart kapıyla birlikte sipariş edin
  • Kapı kanadı sola monte edilmiştir
  • Şeffaf kapılar
  • İki kapı
  • Ön kısımdan, hızlı bir şekilde monte edilebilir, menteşeler sol veya sağ tarafta yer alır
  • Kapı açılma açısı 167°
  • Makaralı kol kilitli 3 noktalı döner kilit
  • 4 mm güvenllik camından oluşan şeffaf paneller (EN 12150-1, DIN 1249)
Şununla birlikte kullanılır
Aksesuar
Aksesuar değerlendirmesi
Dikili tip mahfaza
Servis dağıtım panosu IVS

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapılar
Renk
Trafik beyazı (RAL 9016)
Beyaz
Model
Durdurma kapısı
Tip
Dikili tip, IVS servis dağıtım panoları için ek ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı rengi
Şeffaf
Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik plaka/cam
Malzeme
Çelik plaka/cam
Çelik
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Şu yükseklik için uygun
2060 mm
Şu genişlik için uygun:
1200 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Ünite tipi
Modüler sistem
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar