Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

106447
BPZ-TSB-400

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ray terminal desteği W = 400 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
106447
EAN
4015081062171
Ürün Uzunluğu/Derinliği
54 mm
Ürün Yüksekliği
29 mm
Ürün Genişliği
330 mm
Ürün Ağırlığı
0.3 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-TSB-400

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ek ekipman

Teslimat Programı

Uygulama
Ray
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Arka plakadan açıklık
50 mm
Bağlantı boyutu, bağlantı tesisi
Diğer
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Direkt montaj
Yatay
Montaj konumu
Yatay
Bağlantısı sayısı
0
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Kontak rayı yüzeyi
Galvanizli
Kalınlık
1.5 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar