Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ray terminal desteği G = 800 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
|
| Katalog Numarası |
106449
|
| EAN |
4015081062195
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
54 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
29 mm
|
| Ürün Genişliği |
730 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.4 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-TSB-800
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Uygulama |
Ray
|
| Yüzey kaplaması |
Galvanizli
|
| Kontak rayı yüzeyi |
Galvanizli
|
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
Direkt montaj Yatay |
| Montaj konumu |
Yatay
|
| Malzeme |
Çelik
|
| Bağlantısı sayısı |
0
|
| Bağlantı boyutu, bağlantı tesisi |
Diğer
|
| Arka plakadan açıklık |
50 mm
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Kalınlık |
1.5 mm
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|