Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

107019
DILM170(RDC240)

Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V 90 kW, RDC 240: 200 - 240 V DC, DC çalışma, Vidalı terminaller

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM kontaktör
Katalog Numarası
107019
EAN
4015081067879
Ürün Uzunluğu/Derinliği
160 mm
Ürün Yüksekliği
170 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
2.25 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CE
VDE 0660
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947
CSA
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Katalog Notları
EN 50012'ye uygun kontaklar
Model Kodu
DILM170(RDC240)

Mekanik Ortam Koşulları

Şok direnci
10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
7 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/A ana kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
7 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Kontaklar

Ana kontak sayısı (normalde açık kontak)
3
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Konvansiyonel termal akım lth

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
415 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
166 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
190 A
60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
185 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
460 A

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
41.1 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
13.7 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
170 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
1.9 W

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi
1500 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
1500 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
1500 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
1320 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
2100 A
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
225 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
170 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
170 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
170 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
170 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
100 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
50 A
DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
160 A
DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie)
90 A
DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
160 A
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
57 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
90 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
100 kW
AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
105 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
120 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
96 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
20 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
22 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
39 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
41 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
47 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
48 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V

Elektromanyetik Uyumluluk

Yayılan parazit
EN 60947-1 standardına uygun
Girişim bağışıklığı
EN 60947-1 standardına uygun

Features & functions

Takılı:
Çalıştırma elektroniğinde sönümleyici devre
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Uygulama
Motor kontaktörleri
Bağlantı
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP00
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 Çalışma (DC ile çalışan)
Çalışma frekansı
3000 mekanik çalışan/sa. (DC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Koruma
Parmakla ve el arkasıyla temasa karşı koruma, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Artık akım
1 mA (0 sinyaliyle elektronik ile A1-A2'nin çalıştırılmasıyla)
Kutup başına direnç
0.6 mΩ
Kullanım Kategorisi
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistif fırınlar
AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme
Gerilim Tipi
DC
Çerçeve boyutu
FS4

Mıknatıs sistemi

Ark süresi
15 ms
Bırakma gerilimi
0,6 - 0,15 x UC, DC ile çalışan
En az düzeltilmiş iki fazlı köprü doğrultucu veya üç fazlı doğrultucu
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
200 - 240 V DC (RDC 240)
0,7 - 1,2 V DC x Uc
DC'de güç tüketimi (çekme)
149 W
DC'de güç tüketimi (tutma)
1.9 W
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
200 V
Anahtarlama süresi (DC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
35 ms
Anahtarlama süresi (DC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
30 ms

Motor Değeri

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
10 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
50 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
30 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
60 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
125 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
125 HP

Güvenlik

Güvenli izolasyon
690 V AC, Kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun
440 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun

Kısa devre değeri

Kısa devre akım değeri (temel değer)
10 kA, 600 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
100 kA, 600 A, SINIF J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
100 kA, 600 A, SINIF J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
250 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
250 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
250 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
250 A gG/gL

Özel amaçlı derecelendirmeler

Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri
1020 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995’e göre 100.000 çevrim (UL/CSA)
170 A, FLA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995’e göre 100.000 çevrim (UL/CSA)
İrtifa dümeni kontrolünün özel amaç değeri
30 HP, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
100 HP, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
92 A, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
40 HP, 240 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
75 HP, 480 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
99 A, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
104 A, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
96 A, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
Soğutma kontrolü (yalnızca CSA) özel kullanım değeri
90 A, FLA 600 V 60 Hz 3 faz; (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz; (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 faz; (CSA)
540 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri
160 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri
160 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
Balastlı elektrik deşarj lambalarının özel kullanım değeri
160 A (480 V 60Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz)
160 A (600 V 60Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz)

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
225 A, Maksimum nominal işletme akımı (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M3.5, Terminal vidası, Kontrol devresi kabloları
M10, Terminal vidası, Ana kablolar
5 mm AF, Altıgen başlı anahtar, Terminal vidası, Ana kablolar
Tornavida boyutu
0,8x5,5 / 1x6 mm, Terminal vidası, Kont. devresi kabloları, Std. tornavida
2, Terminal vidası, Kontrol devresi kabloları, Yıldız tornavida
Kablo sıyırma uzunluğu (kontrol devresi kablosu)
10 mm
Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo)
24 mm
Terminal kapasitesi (bakır bant)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (Segment sayısı x genişlik x kalınlık), Ana kablolar
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (0,75 - 4) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (çok telli)
2 x (16 - 70) mm², Ana kablolar
1 x (16 - 95) mm², Ana kablolar
Sıkma torku
1.2 Nm, Vidalı terminaller, Kontrol devresi kabloları
14 Nm, vidalı terminaller, Ana kablolar
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (10 - 70) mm², Ana kablolar
1 x (10 - 95) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
18 - 14, Kontrol devresi kabloları
Tek 8…3/0, çift 8…2/0, Ana kablolar

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015