Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Bara mahfazası 3 kutuplu, düz baralar için
| Ürün Adı |
Eaton xEffect SASY 60i bara mahfazası
|
| Katalog Numarası |
107066
|
| EAN |
4015081068296
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
50 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
190 mm
|
| Ürün Genişliği |
20 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.154 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
|
| Model Kodu |
BBS-3/FL
|
| Özellikler |
Kendi kendine söndüren malzeme acc. UL 94
Halojen içermez |
| Tutuşabilirlik karakteristikleri (UL) |
Kendi kendine söndüren malzeme (UL 94)
|
| Fonksiyonlar |
Bara mahfazası
IEC bara mahfazası |
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Üç kutuplu
|
| Şununla birlikte kullanılır |
15 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm 12 x 5/10 mm 20 x 5/10 mm 25 x 5/10 mm 60 mm'lik sistem Düz bara sistemi |
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Tip |
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
35 °C
|
| Sıcaklık direnci |
120 °C’ye kadar
|
| Kaçak direnci |
CTI 200
|
| Akım değeri - maks |
630 A
|
| Akım değeri (pik dayanım) |
50 kA (20 x 5 mm)
64 kA (30 x 5 mm) 73 kA (30 x 10 mm) 56 kA (20 x 10 mm) 50 kA (12 x 5 mm) 50 kA (25 x 5 mm) 56 kA (12 x 10 mm) |
| Frekans değeri |
50 Hz / 60 Hz
|
| Kontakların frekans değeri |
50 Hz / 60 Hz
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
3000 V
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
630 A
|
| Kısa devre süresi |
20 ms
|
| Bara kesintisiz anma akımı (Iu) |
436 kA (25 x 5 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C)
687 A (30 x 10 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C) 273 kA (15 x 5 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C) 349 A (20 x 5 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C) 392 A (12 x 10 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C) 491 kA (30 x 5 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C) 218 A (12 x 5 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C) 567 A (20 x 10 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C) |
| Gerilim değeri |
690 V
|
| Bara mesafesi |
60 mm
|
| Bara sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Bara merkezleri arasındaki mesafe |
60 mm
|
| Bara destekleri arasındaki mesafe |
250 mm
|
| Malzeme |
Termoplastik, silikon ve klor içermez
Halojen içermez |
| Montaj konumu |
Dikey, yatay
|