Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Bara mahfazası 1 kutuplu, düz baralar için
| Ürün Adı |
Eaton xEffect SASY 60i busbar support
|
| Katalog Numarası |
107161
|
| EAN |
4015081069248
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
26 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
51 mm
|
| Ürün Genişliği |
63 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.068 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BBS-1/FL
|
| Özellikler |
Halojen içermez
Kendi kendine söndüren malzeme acc. UL 94 |
| Fonksiyonlar |
Bara mahfazası
PE/N bara taşıyıcısı |
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Tek kutuplu
|
| Şununla birlikte kullanılır |
30 x 5/10 mm
12 x 5/10 mm 20 x 5/10 mm Düz bara sistemi 60 mm'lik sistem 185 mm'lik sistem |
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
|
| Kutup Sayısı |
Tek kutuplu
|
| Tip |
|
| Sıcaklık direnci |
120 °C’ye kadar
|
| Kaçak direnci |
CTI 200
|
| Akım değeri - maks |
630 A
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
630 A
|
| Bara mesafesi |
60 mm
|
| Malzeme |
Termoplastik, silikon ve klor içermez
|