Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

107261
NZM2-XRAVR

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Tahrik, arkadan, 3 kutuplu, kilitlenebilir, kırmızı, 2

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru aksesuarı
Katalog Numarası
107261
EAN
4015081070244
Ürün Uzunluğu/Derinliği
184 mm
Ürün Yüksekliği
165 mm
Ürün Genişliği
136 mm
Ürün Ağırlığı
0.94 kg
Uyumlar
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CSA certified
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
IEC60947
Model Kodu
NZM2-XRAVR

Teslimat Programı

Özellikler
Kilitlenebilir
Takılı:
Asma kilit
Kasa
NZM2
Diğer Özellikler
  • Şalterin, kontrol panelinin veya pano kapısının yan tarafına doğrudan arkadan bağlantısı için.
  • Yan plakadan ya da kontrol paneli kapısında arkadan şalter aktivasyonu.
  • Geçiş manivelalı şalter için
Şunun için uygun:
Güç devre kesicisi
Yük ayırıcı
Acil durdurma
Tip
Arkadan tahrik
Şununla birlikte kullanılır
NZM2, N2, NS2, PN2

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Renk
Siyah
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X 12
Kilitleme olanağı
3 adede kadar asma kilit kullanılarak kol üzerindeki 0 konumunda kilitlenebilir
Diğer Özellikler
  • Şalterin, kontrol panelinin veya pano kapısının yan tarafına doğrudan arkadan bağlantısı için.
  • Yan plakadan ya da kontrol paneli kapısında arkadan şalter aktivasyonu.
  • Geçiş manivelalı şalter için

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.