Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

107902
Model Kodu: LAB-BAR_33TE

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Yazı etiketi 33HP

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
107902
EAN
4015081075478
Ürün Uzunluğu/Derinliği
5 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
595 mm
Ürün Ağırlığı
0.024 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
LAB-BAR_33TE

Delivery program

Tip
BF düz dağıtım panosu
Aksesuar/yedek parça tipi
Diğer
Aksesuar

Technical Data - Mechanical

Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Gömme montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Modül alanı ünite sayısı (toplam)
33

Additional information

Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şununla birlikte kullanılır
Yazı etiketleri için tutucu
BF düz dağıtım panosu
Aksesuar değerlendirmesi

Ürün teknik özelliklerini aktar