Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

107907

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Yazı etiketi 47HP

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
107907
EAN
4015081075522
Ürün Uzunluğu/Derinliği
2 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
848 mm
Ürün Ağırlığı
0.03 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
LAB-BAR_47TE

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Diğer
Aksesuar
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Gömme montaj
Sıva üstü montaj
Modül alanı ünite sayısı (toplam)
47

Ürün teknik özelliklerini aktar