Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

108332
BPZ-SEP-H

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ayırma

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
108332
EAN
4015081079667
Ürün Uzunluğu/Derinliği
110 mm
Ürün Yüksekliği
60 mm
Ürün Genişliği
560 mm
Ürün Ağırlığı
0.75 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-SEP-H

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ek ekipman
RAL-numarası
7035

Teslimat Programı

Renk
Gri
Model
Konnektör / bölme parçası
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Metal
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj

Ürün teknik özelliklerini aktar