Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

108339
BPZ-MPL1950-400

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Yükseklik x Genişlik = 1950 x 400 mm boyutları için üniversal montaj plakası

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic montaj plakası
Katalog Numarası
108339
EAN
4015081079735
Ürün Uzunluğu/Derinliği
28 mm
Ürün Yüksekliği
1880 mm
Ürün Genişliği
288 mm
Ürün Ağırlığı
9 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-MPL1950-400

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Montaj konumu
Üniversal
Dikey
Şu yükseklik için uygun
2060 mm
Şu genişlik için uygun:
400 mm
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar